Inline modul - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Hőmérsékletmérő kapocs, Analóg RTD bemenetek: 8 (rezisztív hőmérsékletérzékelőkhöz), csatlakozástechnika: 4 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Ezzel a modullal egy 8 csatornás bemeneti modul áll az Ön rendelkezésére ellenállásos hőmérséklet-érzékelőkhöz használható három lineáris ellenállás-tartománnyal.
A modul támogatja az összes elterjedt DIN EN 60751 és SAMA szerinti platinaszenzort, valamint DIN 43760 szerinti nikkelszenzort.
Ezeken kívül a Cu10, Cu50, Cu53, valamint a KTY81 és a KTY84 érzékelők is használhatók.
A kommunikáció választhatóan a paramétercsatornán (PCP, mind a nyolc mérőcsatorna) vagy négy folyamat-adatszón (mindig négy csatorna multiplex üzemmódban) keresztül történik.

Előnyei

  • Szenzortípusok: Pt, Ni, Cu, KTY a DIN és SAMA szabványok szerint
  • 8 db 4-vezetékes technikájú RTD hőmérséklet-érzékelő és lineáris ellenállás csatlakoztatható
  • Nagy pontosság és nagyfokú zavarállóság
  • Hőstabilitás
  • Hőmérséklet és ellenállás mérése nagyon nagy felbontással
  • Az ellenállásértékek paraméterező bitekkel külön, előre beállíthatók
  • A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
  • A vezetékszakadás-érzékelés érzékenységének paraméterezése (1.10 jelű firmware-től)
  • További megjelenítés lebegőpontos számformátumban IEEE754 sz.
  • Channel scout funkció a csatornák optikai jelöléséhez üzembe helyezés alatt
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701218
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI143 -
GTIN 4046356728836
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 190,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés