Inline modul - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC - 2701214

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Relékapocs, Relékimenet: 2 (potenciálmentes érintkezők), 2 potenciálfüggetlen váltóérintkező, 24 V AC / 48 V DC, 2 A, ohmos terhelések kapcsolására, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Két egymástól függetlenül és potenciálfüggetlenül kivezetett relé váltóérintkezővel van ellátva.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 2 relé
  • Potenciálfüggetlen csatlakozás 2 digitális aktor számára
  • Névleges áram kimenetenként: 2 A
  • A modul összegárama: 4 A
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701214
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI133 -
GTIN 4046356727792
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 63,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés