Program- és konfigurációs memória - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Az ábrához hasonlóan

Program- és konfigurációs memória a belső flash-tároló bővítéséhez, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz, pl. a következőkhöz: SNMP-, SQL-, Wireless-, Motion-funkciók, stb.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Program- és konfigurációs memória, az alkalmazási programoknak és egyéb fájloknak a PLC fájlrendszerében történő tárolásához. Licenckulcsot is tartalmaz további funkcióblokk-könyvtárak aktiválásához. A Phoenix Contact egyes funkcióblokkjai, pl. az SQL- és SNMP könyvtárakból származók, vagy a Resy+, lincenckötelesek. Ez azt jelenti, hogy minden vezérlő után, amelyen licencköteles funkcióblokkokat alkalmaznak, díjat kell fizetni. A futásidő alatt a funkcióblokkok ellenőrzik a vezérlőn tárolt licencet és ezt követően vagy felszabadulnak, vagy demó üzemmódban korlátozott ideig használhatók.

Példák licencköteles funkcióblokkokra:
• szabályozástechnikai alapfunkciók PID-szabályozókhoz, a D részben késleltetési időállandóval
• vezérlő és SQL-adatbázis közötti adatátvitel eseményvezérelt táblázat-hozzáféréssel, SQL-kommunikáció és adatmanipulációs nyelv (DML) alkalmazásával
• IT könyvtár e-mailek küldésére SMTP-funkcióval, DHCP-klienssel, DNS- és FTP-kliensfunkcióval
• az összes decentrális egység biztonságos, eseményorientált és költséghatékony felügyelete Etherneten, illetve soros interfészeken keresztül

Vegye figyelembe a vezérlők megadott teljesítményadatait, és győződjön meg róla, hogy megfelelőek-e a kívánt alkalmazáshoz. Azon felhasználók számára, akik funkcióblokk-könyvtárakat nem használnak, a program- és konfigurációs memória licenc nélkül is rendelkezésre áll.

Előnyei

  • Program- és konfigurációs memória, dugaszolható, licenckulccsal a funkcióblokk-könyvtárakhoz.
  • A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
  • Licenc-kulcs funkcióblokk könyvtárakhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701190
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAZA -
GTIN 4046356716345
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,500 g
Vámtarifaszám 85235190
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés