Érintőképernyős panel - TP 1070T/703000 - 2701167

Érintőképernyős panel a 17,8 cm / 7"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: TSDiag. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű készülékcsere, mivel a projekt a PLC-n van tárolva
  • Rövid üzembe helyezési idő
  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Alacsony karbantartási költségek, a projekteket csak egyszer kell testre szabni

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701167
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRCABA -
GTIN 4046356713382
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 253,200 g
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés