Inline modul - IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - 2701165

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Analóg bemeneti modul, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
A modul négy bemenettel rendelkezik, amelyek választhatóan és egymástól függetlenül feszültségek vagy ellenállások, illetve ellenállásos hőmérséklet-érzékelők mérésérekonfigurálhatók.
A csatlakoztatás 2-vezetékes technikával történik, így a viszonylag kis hőmérsékleti együtthatójú érzékelők (pl. platina érzékelők) használata esetén legalább 1000 Ω névleges ellenállás ajánlott.
Az előnyként nagy hőmérsékleti együtthatóval rendelkező NTC ellenállásokkal történő hőmérséklet-méréshez elegendő az ellenállás mérése a hőmérsékleti értékre való átszámítással.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 0 V ... 10 V feszültségbemenetek
  • Bemenetek hőmérséklet-méréshez
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701165
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI143 -
GTIN 4046356716895
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 68,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés