Inline modul - IB IL 24 PWR IN-XC-PAC - 2701161

Az ábrán a standard termék látható

Inline betápláló kapocs, szélsőséges körülményekre való változat, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugasz és feliratozómező), 24 V DC, biztosíték nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Lehetővé teszi a 24 V-os tápfeszültség fő áramkörbe való betáplálását (UM).
Ezen kívül ezen a modulon egy 24 V-os szegmenskör (US) ellátása is biztosítható.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • A 24 V-os UM főfeszültség betáplálása
  • A 24 V-os US szegmensfeszültség betáplálása vagy rendelkezésre bocsátása
  • A főáramkört külső biztosító védi
  • A szegmenskör védelme külső biztosítóval lehetséges
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701161
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI121 -
GTIN 4046356713740
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 59,000 g
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés