Inline funkciós kapocs - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Az ábrán a standard termék látható

Inline funkciómodul, szélsőséges körülményekre való változat, egy CAN-Bus rendszer csatlakoztatásához, kompletten tartozékokkal (csatlakozódugasz és feliratozómező)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Lehetővé teszi az alsóbb szintű CANBus rendszer bekötését az Inline állomásba és ezáltal az alkalmazott buszrendszerbe.
A modul az Inline állomáson belül az alárendelt CAN rendszer CAN mastereként funkcionál.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.
A CAN jellemzői
- CAN-Master
- Protokoll: transzparens mód
- Átviteli sebesség max. 1 Mbit/s
- Diagnosztikai- és hibajelentések cseréje az állapotszóban
A lokális busz tulajdonságai
- Átviteli sebesség 500 kbit/s
- Maximális adatterjedelem: 2 x 64 bájt (=128 bájt = 64 szó)
- Adatcsatorna szélessége: 126 bájt
- Parancs-/állapotszó szélessége: 2 bájt
Általános tulajdonságok
- Soros interfész csatlakoztatott pendrive-val a konfigurációs adatok mentésére
- DIP kapcsoló az adatszélesség beállításához
- Helyi diagnosztikai és állapotkijelzők

Előnyei

  • Egyszerű vezérlésfüggetlen szoftvereszköz a CAN hálózat konfigurálásához
  • Soros interfész (S port) egy pendrive-val a konfiguráció mentéséhez
  • Transzparens mód
  • Adatátviteli sebesség 10 kbit/s és 1 Mbit/s között
  • Legkisebb adattípus: 1 bájt
  • Maximális adatterjedelem: 2 x 64 bájt (=128 bájt = 64 szó)
  • DIP-kapcsoló az adatszélesség beállításához
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701160
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI153 -
GTIN 4046356713856
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 108,700 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés