Inline modul - IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 2701157

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Analóg bemeneti modul, Analóg bemenetek: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, Szélsőséges feltételekhez való változatok, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • Két analóg jelbemenet választhatóan feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatásához
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása
  • Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • A csatornák egymástól függetlenül a buszrendszeren keresztül paraméterezhetők
  • A mért értékek négy különböző formátumban ábrázolhatók
  • A felbontás megjelenítés formátumától és a méréstartománytól függ
  • Minden csatorna folyamatadatainak frissítése max. 1,5 ms alatt
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701157
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI141 -
GTIN 4046356713832
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 69,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés