Inline modul - IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 2701154

Az ábrán a standard termék látható

Inline XC, Digitális beviteli kapocs, Digitális bemenetek: 16, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek rögzítésére szolgál.
A speciális tervezési megoldások és vizsgálatok következtében a modul rendkívüli környezeti feltételek között is alkalmazható.

Előnyei

  • 16 digitális bemenet
  • 2- és 3-vezetős technikájú szenzorok csatlakoztatása
  • Maximális megengedett terhelőáram szenzoronként: 250 mA
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701154
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI131 -
GTIN 4046356713801
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 210,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés