Buszcsatolók - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Buszcsatoló, INTERBUS, Inline árnyékolt csatlakozó, Szélsőséges feltételekhez való változatok, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A buszcsatoló az INTERBUS távoli buszra kapcsolja az Inline állomást, és rendelkezésre bocsátja a tápfeszültségeket a csatlakoztatott résztvevők számára.

Előnyei

  • Réztechnológiás távbusz-csatlakozások
  • Galvanikus leválasztás
  • Szélsőséges környezeti feltételek között alkalmazható
  • -40 °C ... +70 °C közötti megnövelt hőmérséklet-tartomány (a feltételeket lásd az adatlap "Sikeres tesztelés: alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között" című részében).
  • Lakkozott nyomtatott áramköri lap
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701150
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI111 -
GTIN 4046356713771
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 214,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés