Vezérlő - ILC 151 ETH/XC - 2701141

Az ábrához hasonlóan

Inline vezérlő mostoha környezeti körülmények közötti használatra, Ethernet interfész más vezérlésekhez, illetve rendszerekhez való csatoláshoz és IEC 61131-3 szabvány szerinti programozási lehetőség, kompletten, csatlakozódugasszal és feliratozómezővel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Easy Automation rendszer lelke az Inline I/O rendszerhez való moduláris ILC 151 ETH/XC kisvezérlő. Az új ILC 1X1 sorozat fő jellemzője az Ethernet-alapú Modbus/TCP és PROFINET protokollok támogatása. Újdonság az opcionális SD-kártya támogatása.

Előnyei

  • Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
  • PROFINET-Device
  • Modbus/TCP-Client
  • Modbus/TCP-szerver
  • HTML 5
  • Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
  • Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
  • Integrált webszerver a WebVisit-tel történő megjelenítéshez
  • FTP szerver
  • Flash fájlrendszer
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701141
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAAA -
GTIN 4046356712361
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés