Szoftver - FL SNMP OPC SERVER V3 - 2701139

SNMP OPC szerver, német és angol, SNMP-re alkalmas készülékek felügyeletére és konfigurálására HMI és SCADA rendszerekben

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Tetszőleges számú SNMP-Trap-Receiver konfigurálható
  • A riasztási feltételek szabadon konfigurálhatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701139
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN155 -
GTIN 4046356713184
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 81,000 g
Vámtarifaszám 85234910
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés