Ipari PC - IPC 1300 P W7U - 2701062

Az ábra a konfigurációtól függően eltérhet

Ipari PC kijelző nélkül, 3 dugaszhely, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Hőmérséklet-tartomány: 0 °C és +45 °C között
  • IP20 védettség
  • Optimális hálózati kapcsolat gigabites Ethernet segítségével
  • Nagyteljesítményű Intel® Core™ 2 kettős processzor
  • Opcionálisan bővíthető dugaszhelyek PCI kártyák telepítéséhez

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701062
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356692151
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés