Inline funkciós kapocs - IB IL TEMP 2 UTH/CG-PAC - 2701050

Inline analóg bemeneti kapocs, kompletten, tartozékokkal (csatlakozó és feliratozómező), 2 bemenet, TC (termoelem), 2 vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Ezzel a modullal a kereskedelemben kapható hőelemek jelei rögzíthetők.
A DIN EN 60584‑1 és DIN 43710 szabványoknak megfelelő 13 különböző hőelemtípus, illetve a -15 mV ... +85 mV lineáris feszültségbemenet támogatott.

Előnyei

  • DIN EN 60584-1 és DIN 43710 szabvány szerinti termoelemek csatlakoztatása
  • Abszolút és különbségi hőmérséklet mérés (konfigurálható)
  • Mért értékek 16 bit felbontású érzékelése
  • Belső és külső összehasonlítási hely
  • Lineáris bemenet -15 mV-tól +85 mV-ig

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701050
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356689175
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,067 kg
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás