Alapegység - NLC-050-024D-06I-04QRD-05A - 2701043

24 V DC nanoLine alapegység. 6 digitális bemeneti és 4 digitális relékimeneti csatornával rendelkezik. További I/O csatornák adhatók hozzá a maximum 3 I/O bővítőmodul használatával. A hálózati vagy a soros kapcsolatot opcionális kommunikációs modulok teszik lehetővé. Opcionális kezelőpanel felhasználói felülettel. Programozás a nanoNavigator segítségével.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
  • Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz
  • Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701043
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRACAA -
GTIN 4046356325363
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 311,900 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás