Alapegység - NLC-050-024D-06I-04QTN-00A - 2701030

24 V DC Nanoline alapegység. 6 digitális bemeneti és 4 digitális NPN kimeneti csatornával rendelkezik. I/O csatornák rendelhetők hozzá és legfeljebb 3 I/O bővítőmodul használható. Opcionális kommunikációs modulok teszik lehetővé a hálózati vagy a soros kapcsolatot. Opcionális kezelőkészülék felhasználói felülettel. Programozás nanoNavigator segítségével.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egy kezelőkészülék választhatóan az alapegységbe integrálható vagy decentralizáltan falra szerelhető
  • Egy intuitív programozási nyelv sorrendi folyamatábrákhoz vagy létra diagramokhoz
  • Az alapegységen digitális bemenetek, relékimenetek valamint analóg bemenetek és High-Speed számlálók találhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701030
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRACAA -
GTIN 4046356325370
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 296,500 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés