Inline modul - IB IL 24 DO 4/EF-PAC - 2701009

Inline, Digitális kimeneti kapocs, Digitális kimenetek: 4, 24 V DC, 500 mA, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek kiadására szolgál.

Előnyei

  • 4 digitális kimenet
  • 2- és 3-vezetékes aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 500 mA
  • A modul összegárama: 2 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Alkalmazása biztonsági célú szegmenskörben engedélyezett

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701009
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI132 -
GTIN 4046356681056
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 66,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés