Motorkapcsoló - ELR 5030-2 IP PN - 2701008

Elektronikus motorkapcsoló, 3,0 kW egycsatornás, IP67 védettség

Elektronikus motorkapcsoló, modulelektronika készülékház alsó rész nélkül, 2 csatornás irányváltó indító

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A PROFINET motorkapcsolók IP67 védettségű decentralizált, egyszerű hajtási feladatok ellátására készült motorkapcsolók. A motorkapcsolók a hálózathoz és a továbbvezetéshez, valamint egy vagy két ponton háromfázisú aszinkron motorhoz is csatlakoztathatók.

A teljes motorkapcsoló három cikkből áll: motorkapcsoló, készülékház alsó része, Pg tömszelence (lásd a tartozékokat).

- 2 beépített 3,0 kW-os CONTACTRON hibrid motorkapcsoló
- támogatott protokollok: SNMPv2, TFTP, PROFINET és LLDP
- 2 Ethernet csatlakozó
-10 digitális bemenet (M12-es aljzat)
- 4 digitális kimenet (M12-es aljzat)
- rozsdamentesacél ház IP65/IP67 védettséggel

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701008
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356708357
Vámtarifaszám 85371098

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés