Panel PC - VMT 3010 - 2701003

Az ábra a konfigurációtól függően eltérhet

Konfigurálható, IP65 védettségű IPC érintőképernyővel, 10,4"-os kijelző, zárt eszközház. Konfigurálható: többek között processzor, belső memória és operációs rendszer.

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

VMT - mobilitás könnyedén!
A VMT 3010 egy nagyteljesítményű terminál PC, érintőképernyővel és az előlapon elhelyezett USB-csatlakozóval, formatervezett és tartós fröccsöntött alumínium házba építve, műanyag takarólappal. A terminál alapfelszereltségéhez tartozik egy szoftverbillentyűzet. A szoftverbillentyűzeten a szabványos billentyűzet minden alfanumerikus karaktere megtalálható. Ezenfelül külön számmezőre is át lehet kapcsolni.
A VMT 3010 nagyfelbontású 10,4”-os színes TFT kijelzővel rendelkezik, ennek felbontása 1024 x 768 képpont.
A lapos terminál különösen a magas IP65-ös védettség és a gépre való egyszerű és közvetlen felszerelhetőség révén tűnik ki. A 19 - 29 V-os tápellátás a VMT 3010 típust különösen alkalmassá teszi a mobil felhasználásra.
A felszerelés választható módon tartókonzollal (jobbra és balra), asztali lábbal, Vesa-Standard tartóval vagy Rittal gémes csatlakozó adapterrel lehetséges.
A következő jellemzők egyedileg konfigurálhatók: processzor, belső memória és operációs rendszer.

Előnyei

  • Bővített hőmérséklet-tartomány
  • Optimális hálózati kapcsolat Gigabit Ethernet vagy WLAN segítségével
  • Széleskörű tartozékkínálat
  • Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok
  • Ventilátor nélküli felépítés
  • Teljesen zárt készülékház IP65-ös védettséggel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2701003
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 141 (C-8-2013)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,900 kg
Vámtarifaszám 84714100
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás