Biztonsági modul - IB IL 24 PSDI 16-PAC - 2700994

Biztonsági célú digitális bemeneti modul, IP20-as védettség, SafetyBridge V3 és PROFIsafe rendszerekhez. A modul kétcsatornás kiosztás esetén 8, egycsatornás kiosztás esetén 16 biztonsági digitális bemenetet tartalmaz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A biztonsági modul az Inline termékcsalád bemeneti modulja, amelyet egy SafetyBridge vagy PROFIsafe rendszeren belül tetszőleges helyen lehet alkalmazni. Az átviteli sebesség a biztonsági modulon egy kapcsolóval 500 kBaud vagy 2 MBaud értékre állítható be. Egy állomáson belül egységesen ugyanazzal az átviteli sebességgel kell dolgozni. A modulnak kétcsatornás kiosztás esetén nyolc, vagy egycsatornás kiosztás esetén tizenhat digitális biztonsági bemenete van.

Előnyei

  • SIL 3 az IEC 61508 / EN 61508 szabvány szerint
  • EN 62061 szerinti SILCL 3
  • PL e az EN ISO13849-1 szabvány szerint
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700994
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA421 -
GTIN 4046356678995
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 222,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés