Vezérlő - AXC 1050 - 2700988

Axiocontrol Axionline I/O-k közvetlen vezérléséhez. 2 Ethernet interfésszel és IEC 61131-3 szerint programozási lehetőséggel. Kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Axioline I/O rendszerhez való AXC 1050 kisvezérlő gyors, robusztus és egyszerű – azaz következetes módon a maximális teljesítőképesség, az egyszerű kezelhetőség és a mostoha ipari körülmények közötti alkalmazhatóság szempontjai szerint alakítottuk ki.

Előnyei

  • PROFINET-Controller (maximum 16 eszközhöz) és/vagy PROFINET eszköz
  • Modbus/TCP-Client
  • Számos protokollt támogat, például: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb.
  • Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
  • Akár 63 AXIO I/O-modul közvetlen sorolásához
  • Integrált szünetmentes tápegység az alkalmazás célzott leállításához
  • Konfiguráció: USB-n keresztül
  • Webszerver − HTML5 és JAVA
  • Max. 2 GB kapacitású SD-kártya opcionális dugaszolható paraméterező memóriaként
  • 2x Ethernet interfész (integrált switch)
  • Fokozott elektromágneses zavarállóság
  • Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány: -25...60°C
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700988
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAEA -
GTIN 4046356731195
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 225,600 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés