Vezérlő - ILC 171 ETH 2TX - 2700975

Az Inline vezérlő lehetővé teszi a PROFINET-en és Modbus/TCP-n keresztül történő kommunikációt. A programozás a PC Worx Express vagy a PC Worx (IEC 61131-3) segítségével történik.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az Easy Automation rendszer lelke az Inline I/O rendszerhez való ILC 171 ETH 2TX kisvezérlő. Az új ILC 1X1 sorozat fő jellemzője az Ethernet-alapú Modbus/TCP és PROFINET protokollok támogatása. Újdonság az opcionális SD-kártya támogatása.

Előnyei

  • PROFINET-Device
  • Modbus/TCP-Client
  • Számos protokollt támogat, például: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP stb.
  • Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)
  • Program- és adatmemória (512 kbájt / 512 kbájt)
  • Modbus/TCP-szerver
  • HTML 5
  • Integrált webkiszolgáló a WebVisit/atvise® segítségével történő megjelenítéshez
  • Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
  • Max. 2 GB kapacitású SD-kártya opcionális dugaszolható paraméterező memóriaként
  • 2x Ethernet interfész (integrált switch)
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700975
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRAAAA -
GTIN 4046356665513
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 350,000 g
Vámtarifaszám 85371091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés