Panel PC - VMT 3010 EXP SUN - 2700969

IPC IP65-ös védettséggel, érintőképernyővel, napfényben is jól olvasható 10,4” méretű LED kijelzővel és zárt készülékházzal.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

VMT - mobilitás könnyedén!
A VMT 3010 egy nagyteljesítményű terminál PC, érintőképernyővel és az előlapon elhelyezett USB-csatlakozóval, formatervezett és tartós fröccsöntött alumínium házba építve, műanyag takarólappal. A terminál alapfelszereltségéhez tartozik egy szoftveres billentyűzet. A szoftveres billentyűzeten a szabványos billentyűzet minden alfanumerikus karaktere megtalálható. Ezenfelül külön számmezőre is át lehet kapcsolni.
A VMT 3010 egy 10,4” átmérőjű, napfényben is olvasható, 1024 x 768 képpont felbontású kijelzővel van felszerelve.
A lapos terminál különösen a magas IP65-ös védettség és a gépre való egyszerű és közvetlen felszerelhetőség révén tűnik ki. A 19 - 29 V-os tápellátás a VMT 3010 típust különösen alkalmassá teszi a mobil felhasználásra.
A felszerelés választható módon tartókonzollal (jobbra és balra), asztali lábbal, Vesa-Standard tartóval vagy Rittal gémes csatlakozó adapterrel lehetséges.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700969
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 141 (C-8-2013)
GTIN 4046356665544
Vámtarifaszám 84715000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés