Inline funkciós kapocs - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Inline teljesítménymérő kapocs AC áramok közvetlen mérésére 5 A-ig, beleértve a nullavezető áramát és a külső vezetők feszültségét 400 V AC-ig (fázis/nullavezető) vagy 690 V AC-ig (fázis/fázis), kompletten tartozékokkal (dugaszok és feliratozómezők)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 4 bemenet, 1 A AC ... 5 A AC fázisáramok és nullavezető-áramok számára
  • 3 bemenet külső vezetők feszültségei számára 690 V AC-ig, közvetlen csatlakoztatás
  • Szabadon triggerelhető mérési intervallumok
  • Felharmonikusok elemzése
  • Maximális értékek meghatározása
  • Üzemóra-számláló
  • Energiamérő
  • Bimetál szűrés
  • Rövid idejű vezérlés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700965
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI165 -
GTIN 4046356665919
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 200,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés