Érintőképernyős panel - WP 15T - 2700935

Érintőképernyős panel a 38,1 cm / 15"-TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 1024 x 768 Képpont (XGA), 65536 szín, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 5.0 és felhasználói szoftver: MicroBrowser. (buszrendszer: nélkül)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Rövid üzembe helyezési idő
  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • A Microbrowser (WebVisit kliens) alapváltozatként minden készülékben megtalálható
  • Kijelzők 8,9 cm (3,5") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
  • Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700935
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 17 (C-6-2017)
GTIN 4046356665711
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,300 kg
Vámtarifaszám 84714100
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás