Szoftver - VL PORTICO SERVER - 2700926

PC távoli elérésére és távkezelésére szolgáló szoftver

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A Portico egy távvezérlő szoftver, amely kijelzésre és hálózaton keresztül egy másik elektronikus készülék Asztal felületével történő együttműködésre szolgál. A szoftver egy kliens-szerver architektúrából áll, amely pont-pont kommunikációt képes felépíteni egy egyedüli készülék és egy egyedüli kliens vagy egy egyedüli készülék Asztal felülete és több kliens között. Egy arbitrációs eljárás biztosítja, hogy egy készülék egy adott időpontban csak egyetlen kliens által legyen vezérelhető. Termelő környezetben a Portico egy berendezésen belüli gép vagy folyamat távoli telephelyről történő megjelenítésére és vezérlésére használható. A Portico ezen kívül az eredeti készülékgyártók számára az ügyfél gépének / folyamatának interneten keresztüli hibakeresésére is használható.

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700926
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356664103
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,158 kg
Vámtarifaszám 85234910
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás