Érintőképernyős panel - TP 3057M MPI - 2700903

Érintőképernyős panel a 14,5 cm / 5,7" TFT-kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 320 x 240 Képpont (QVGA), 256 szürkeárnyalat, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 és felhasználói szoftver: Visu+ / AX OPC Server. (buszrendszer: MPI)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
  • Rövid üzembe helyezési idő
  • A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
  • Kijelzők 14,5 cm (5,7") és 30,7 cm (12,1") közötti méretekben állnak rendelkezésre
  • Választhatóan PROFIBUS DP, MPI, CANopen® és soros interfész eszközökkel kapható
  • Külső CF kártyával bővíthető
  • Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700903
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 104 (C-8-2015)
GTIN 4046356585040
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3,330 kg
Vámtarifaszám 84714100
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás