Inline modul - IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC - 2700876

Inline digitális kimeneti modul, kompletten, tartozékokkal (csatlakozó és feliratmező) együtt, 8 kimenet, 24 V DC, 500 mA, átviteli sebesség 2 MBaud, 1-vezetékes csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Digitális jelek kiadására szolgál.

Előnyei

  • 8 digitális kimenet
  • 1 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Névleges áram kimenetenként: 500 mA
  • A modul összegárama: 4 A
  • Rövidzár- és túlterhelésvédett kimenetek
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700876
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356654296
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés