I/O modul - IB ST 24 BAI 8/EF - 2700842

INTERBUS-ST analóg bemeneti modul, 8 bemenet, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 40 mA, 0 ... 60 mA, IP20 védettség, részei: kapocsrész csavaros csatlakozással és modulelektronika

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul ST-állomásokon belüli alkalmazáshoz készült.
Analóg feszültség- és áramjelek rögzítésére szolgál.

Előnyei

  • 8 analóg bemenet igény szerint feszültség- vagy áramjelek csatlakoztatására
  • 2-vezetékes szenzorok csatlakoztatása

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700842
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI341 -
GTIN 4046356660631
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 591,500 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés