Vezérlő - S-MAX 400 CE PN II - 2700829

PC platformból és INTERBUS terepi busz maszterrel megvalósított PLC-ből álló nagy teljesítményű kombináció, kijelző nélkül, Windows CE.NET és PROFINET, M 1,4 GHz PENTIUM processzorral

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A 400-as osztály S-MAX típusú, nagy teljesítményű kompakt vezérlői bárhol használhatók, ahol nagy teljesítményre van szükség komplex alkalmazások számára.
Minden S-MAX vezérlő optimálisan integrált a PROFINET rendszerben. A kompakt vezérlő nagy teljesítményének köszönhetően átfogó automatizálási feladatok dolgozhatók fel nagy sebesség mellett.

Előnyei

  • Tervezés PC Worx-szel (IEC 61131-3)
  • Integrált PROFINET-Controller és PROFINET Device
  • Integrált Ethernet interfész
  • Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
  • Integrált webszerver a WebVisit-tel történő megjelenítéshez
  • FTP szerver
  • Flash fájlrendszer
  • Teljes értékű Feldbus master (8192 I/O pont)
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700829
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 28 (AX-2011)
GTIN 4046356332606
Vámtarifaszám 85371091