Biztonsági modul - IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC - 2700804

Biztonsági I/O komponensek, digitális kimeneti modul 4 biztonsági kimenettel, plusz- és mínusz-kapcsolás; SafetyBridge rendszerhez, PROFIsafe-hez és INTERBUS-hoz; SILCL 3, 4/PL e, SIL 3 osztályig, dugaszolható rugós csatlakozás kisülési dugaszokkal

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700804
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA431 -
GTIN 4046356657402
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 421,900 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés