Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH GHS 12G/8-L3 - 2700787

Gigabit Modular Switch beépített útvonalválasztó funkcióval

Ethernet Gigabit Modular switch nyolc 10/100/1000 Mbit/s-os RJ45-ös aljzattal és négy 1000 Mbit/s-os SFP porttal, egy bővítőállomással 28 portig bővíthető, beépített routing funkcióval

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A Gigabit Modular Switch nagy teljesítményű menedzselt switch, amely modulárisan és rugalmasan fedi le az ipari alkalmazások portszükségletét. Támogatja az összes szokásos Gigabit és Fast-Ethernet átviteli szabványt, a szabványos IT protokollokat, valamint a PROFINET és EtherNet/IP™ automatizálási protokollokat.
A gyártás gerincében alkalmazva az FL SWITCH GHS 12G/8 az elsőp olyan switch, amely beépített 12 Gigabites portokat tartalmaz és ezen felül maximum 16 további 100 Mbit/s sebességű portot tesz lehetővé-Ports. Az integrált Layer 3 licenccel a switch routerként konfigurálható. A HGS switch maximum 28 alhálózatot képes routerként ellátni. A VRRP (Virtual Redundancy Routing Protocol) segítségével redundáns routerként is üzemeltethető.

Előnyei

  • Terepen konfekcionálható médiák, például POF, HCS és GI HCS csatlakoztatása
  • Gyors és egyszerű helyi konfigurálási lehetőségek az új kezelő-/kijelzőegységnek köszönhetően
  • Biztonság az IEEE 802.1X szabvány szerinti automatizálási hálózatban
  • Integrált routing funkció
  • Gigabit üvegszál bekötése FL SFP dugaszolható modulok segítségével
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700787
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN123 -
GTIN 4046356647144
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 3 050,800 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés