Inline modul - IB IL AO 2/UI-PAC - 2700775

Inline, Analóg kimeneti kapocs, Analóg kimenetek: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, csatlakozástechnika: 2 vezetékes, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 2 analóg kimeneti csatorna
  • 2 vezetős technikájú aktorok csatlakoztatása
  • Áramtartományok: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
  • Feszültségtartományok: 0 V ... 10 V, ±10 V
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700775
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI142 -
GTIN 4046356639965
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 66,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés