Panel PC - OPC 7022 S W7U - 2700768

Panel PC érintőképernyővel és szoftveres billentyűzettel, 21,5"-os kijelző, Celeron® 1,2 GHz SU2300, Windows 7 Ultimate

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Panel PC-k – "high-end" megoldás!
A panel PC-k a kezelési és felügyeleti funkciókat a nagyteljesítményű ipari PC tulajdonságaival egyesítik – mindezt egyetlen készülékben. Vezérlés, a gépek vagy berendezések kezelése, programozás, teszt és kommunikáció – "high-end" megoldás a vezérlés- és szabályozástechnika számára.
A panel PC-ket a különösen kompakt ház és a kis beépítési mélység jellemzi. Ezenfelül a modern vizualizálások ábrázolása érdekében minden készülék 16:9 felbontású. A szervizmunkát a könnyű karbantartást biztosító kialakítás jelentősen megkönnyíti. Az OPC 7000 sorozat előnyös tulajdonsága az egyszerű beépítési lehetőség, a "Quick Snap szerelés".
Az OPC 7022 S W7U nagyfelbontású 21,5" -os érintőképernyős színes TFT kijelzővel és 1920 x 1080 képpontos felbontással rendelkezik. A szoftveres billentyűzetet alapfelszereltségként szállítjuk, amelyen a szabványos billentyűzet összes alfanumerikus karaktere megtalálható. Ezenfelül külön számmezőre is át lehet kapcsolni. Az LC kijelző bal alsó szélén öt kiegészítő billentyű helyezkedik el. A kiegészítő billentyűkkel jeleníthető meg a szoftverbillentyűzet, kezdeményezhető a feladatváltás (Alt+Tab), aktiválható a jobb egérgomb vagy változtatható meg a fényerő. A billentyűk egyike a felhasználó saját funkcióira szolgál.

Előnyei

  • Hőmérséklet-tartomány: +5 °C és +45 °C között
  • IP65 védettség (előoldali), IP20 (hátoldali)
  • Optimális hálózati kapcsolat gigabites Ethernet segítségével
  • Kényelmesen kezelhető öt előlapi nyomógombbal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700768
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356651936
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,500 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás