Csatlakozó készlet - IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R - 2700722

Csatlakozókészlet, négy, beépített kisütő elektronikával ellátott Inline csatlakozóból áll.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Csatlakozókészlet, négy, beépített kisütő elektronikával ellátott Inline csatlakozóból áll.
Optimalizálja a biztonsági alkalmazás diagnosztikai lehetőségeit és a hibafeltárást, ha a külső kapacitív terheléseket vagy vezetékkapacitásokat a PSDO kimenetein működtetik.
Ennek a csatlakozókészletnek az alkalmazása esetén a jellemző kisütési idő (toff ) 3,3 µF / 24 V esetén kb. 400 µs-ra (30 V-nál toff kb. 600 µs) csökken csatornánként.

Előnyei

  • Kimenetenként maximum 2,2 uF-ig csatlakoztatható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700722
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA43Z -
GTIN 4046356651370
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 119,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés