Rádiós modul - FL WLAN 5100 - 2700718

ALTERNATÍVAKÉPPEN: FL WLAN 5110 (1043193)
WLAN access point, kliens, WLAN 802.11 a,b,g,n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, csatlakozók: COMBICON 10… 36 V DC-hez, 2x RJ45 LAN-hoz, központi Cluster Management, WBM, 802.11i

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700718
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 452 (C-6-2017)
GTIN 4046356625395
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,540 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás