Nyomásérzékelő - PSK APS7004IOL - 2700710

Nyomáskapcsoló kijelzővel, G1/4 I folyamatcsatlakozó, IO-Link kommunikáció

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A nyomásérzékelő érzékeli a folyékony vagy gáz halmazállapotú közegek üzemi nyomását -1 és 10 bar közötti tartományban. A túlterhelés ellen védett kerámia mérőcella több, mint 100 millió kapcsolásra alkalmas és a kapcsolási pont nagyfokú pontosságát teszi lehetővé. A nyomáskapcsolónak köszönhetően a beállított kapcsolási pontok két kapcsolókimeneten keresztül használhatók, vagy az összes folyamatadat az IO-Link interfészen keresztül olvasható.

Előnyei

  • IO-Link kommunikáció
  • Nagy túlterheléseknek ellenálló kerámia mérőcella 100 milliónál több kapcsolási ciklushoz
  • Paraméterezés, diagnosztika és a folyamat értékeinek felügyelete az IO-Linken keresztül
  • Programozható funkció
  • 4 helyiértékes alfanumerikus kijelző
  • Mérési tartomány: -1 és 10 bar között
  • IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
  • folyamatcsatlakozó: G1/4 I
  • Polaritástévesztés elleni védelem, túlterhelésbiztos
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700710
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 218 (C-5-2017)
GTIN 4046356625289
Vámtarifaszám 90262020

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés