Sűrített levegő számláló - PSK AFS6000IOL - 2700707

Sűrítettlevegő-mérő kijelzővel és totalizátorfunkcióval, M12-es gyorscsatlakozó technika, IO-Link, R 1/2 folyamatcsatlakozó

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

a sűrítettlevegő-mérő az ISO 2533 szabvány szerint érzékeli a térfogatáramot. Így nincs szükség a hőmérséklet illetve a nyomás ingadozása miatti korrekciókra. A rendszer nagy mérési dinamikája kisebb mennyiségek, például szivárgások biztonságos érzékelését is lehetővé teszi. Meghatározott mérőútvonalba építve nagy pontosság és reprodukálhatóság garantálható.

Előnyei

  • IO-Link kommunikáció
  • Rövidzárlat: szaggatott
  • Mérési tartomány: 0,25 - 75,0 Nm3/h
  • Polaritástévesztés elleni védelem, túlterhelésbiztos
  • Impulzuskimenet
  • Analóg és kapcsolókimenet
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700707
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 216 (C-5-2017)
GTIN 4046356625142
Vámtarifaszám 90262020

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés