Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH IRT 2TX 2POF - 2700691

Ethernet switch, két RJ45 formátumú port és két POF SC-RJ formátumú port PROFINET RT/IRT-hez, kalapsínre szerelhető

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az FL SWITCH IRT négyportos switch PROFINET alkalmazásokhoz. Az ERTEC-400 switch architektúra garantálja az infrastruktúra komponenseinek optimális integrálását és diagnosztikáját PROFINET hálózatokban. Ehhez a switch-ek és valamennyi funkciójuk egy fölérendelt PROFINET vezérlőből konfigurálhatók. A fölérendelt műszaki tervező rendszerbe való bekötés egyszerűen és megbízhatóan, a rendelkezésre álló GSDML vagy FDCML fájlokon keresztül történik.
A készülékeket a következő tulajdonságok jellemzik:
- A diagnosztika és a paraméterezés a PROFINET protokollon keresztül, a vezérlőből történik.
- A switch-ek minden PROFINET funkcionalitással ellátott vezérlőből paraméterezhetők és a műszaki tervező rendszerbe beköthetők.
- LLDP támogatás a topológia felismeréséhez a PROFINET környezetben.
- DCP protokoll a közvetlenül a vezérlőből történő IP-cím kiosztáshoz.
- MEM-Plug paraméterező memória a készülék konfigurációjának mentéséhez.
- POF-SCRJ portok a terepen konfekcionálható polimer- vagy PCF-szálakhoz a szakaszminőség PROFINET-en keresztüli felügyeletével és diagnosztikai LED-del közvetlenül a switch-en.
- Az FL SWITCH IRT család switch-ei az ERTEC 400 használatának köszönhetően támogatják a PROFINET IRT rendszert, beleértve a cut-through eljárást is.
- Webalapú menedzsment a webböngészőben megvalósítható egyszerű felügyelethez és konfiguráláshoz.
- SNMP támogatás standard IT eszközökkel történő felügyelethez és konfiguráláshoz.

Előnyei

  • Lapos felépítés
  • Cut-Through Switching
  • PN IO eszköz
  • MRP (kliens és master)
  • SNMP
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700691
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN124 -
GTIN 4046356651011
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 450,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés