Antennakábel - FL LCX PIG-EF142-N-N - 2700677

Antennakábel, külső átmérő: 5 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 0,3 / 0,5 / 0,8 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x N (dugasz), kábelhossz: 0,5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Kültéri alkalmazásra
  • Egyszerű fektetés a hajlékony belső vezetőnek köszönhetően
  • UV-álló
  • Olajálló
  • Halogénmentes
  • Égésgátló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700677
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN2Z3 -
GTIN 4046356619578
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 88,800 g
Vámtarifaszám 85442000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés