Antenna - RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - 2700674

Dual-Band körsugárzó antenna rongálásvédelemmel; IP68 védettség; frekvenciasáv/nyereség 2,4 GHz/ max. 6 dBi, 5 GHz/ max. 8 dBi; EN 50155; -40 °C-tól +80 °C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány; N(anya) csatlakozás; 1 m hosszúságú adapterkábel, N(apa)- MCX(apa) csatlakozás;

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700674
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 462 (C-8-2013)
GTIN 4046356617581
Vámtarifaszám 85177000

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés