Biztonsági gateway - FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - 2700651

Biztonságos PROFINET átjáró, IP20-as védettség, két PROFINET rendszer összekapcsolásához, max. 128 bájt standard I/O folyamatadat PROFINET-en keresztül, 11 bájt biztonságos I/O folyamatadat PROFIsafe-en keresztül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Az FL PN/PN SDIO-2TX/2TX biztonságos PROFINET gateway funkciója biztonsági és nem biztonsági vonatkozású I/O-adatok másolásából áll egy 1. PROFINET rendszerből egy 2. PROFINET rendszerbe és viszont.

Előnyei

  • Ipari gateway két PROFINET-/PROFIsafe hálózat összekötéséhez
  • Támogatja a biztonsági funkciókat a következőkig: SIL 3, PL-e, 4-es kat.
  • Biztonságos és szabványos IO adatok összekapcsolása
  • Támogatja a redundáns feszültségellátást
  • Vezérléstől függetlenül alkalmazható
  • Kifejezetten a vezérlőn túlmutató biztonsági funkciókhoz alkalmazható
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700651
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DREBBD -
GTIN 4046356621243
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 727,500 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés