Router - FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN - 2700642

Az ábrán a standard termék látható

Biztonsági készülék fémházban, bővített hőmérséklet-tartománnyal, SD-kártya csatlakozóval, maximum 2 VPN alagút, egyszerű tűzfal, NAT/1:1-NAT router

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Legnagyobb fokú biztonság
  • Maximális teljesítmény
  • Központi menedzsmenteszköz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700642
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 433 (C-6-2017)
GTIN 4046356613859
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,725 kg
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás