Router - FL MGUARD RS4000 TX/TX - 2700634

A képen a termék egyik változata látható

Biztonsági készülék fémházban, bővített hőmérséklet-tartománnyal, SD-kártya csatlakozóval,
intelligens tűzfal teljeskörű funkciónalitással a maximális biztonság és az egyszerűbb konfigurálás érdekében, NAT/1:1-NAT router, opcionális VPN / CIFS integritásmonitorozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Legnagyobb fokú biztonság
  • Maximális teljesítmény
  • Központi menedzsmenteszköz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700634
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNN311 -
GTIN 4046356597272
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 725,000 g
Vámtarifaszám 85176200
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás