Inline funkciós kapocs - IB IL PB MA-PAC - 2700630

Inline PROFIBUS master/slave PROFIBUS rendszer csatlakoztatásához, teljes kiszerelésben tartozékokkal (csatlakozóval és feliratozómezővel), alkalmazás csak PC Worxszel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Lehetővé teszi az alsóbb szintű PROFIBUS rendszer bekötését az Inline állomásba és ezáltal az alkalmazott buszrendszerbe.
A modul az Inline állomáson belül PROFIBUS masterként szolgál az alsóbb szintű rendszer vagy PROFIBUS slaveként egy fölérendelt PROFIBUS rendszer számára.
A modul mint PROFIBUS master lehetővé teszi nem konform PROFIBUS slavek integrálását a Phoenix Contact összes INTERBUS vagy PROFINET alapú vezérlőjébe.
A modul mint PROFIBUS slave lehetővé teszi a Phoenix Contact valamely vezérlőjének integrálását tetszőleges PROFIBUS alapú rendszerbe (Gateway).
A PROFIBUS jellemzői
- PROFIBUS master/slave
- Átviteli sebesség max. 12 Mbit/s
- Diagnosztikai- és hibaüzenetek cseréje
A lokális busz tulajdonságai
- 500 kbit/s-es és 2 Mbit/s-es átviteli sebesség (automatikus felismerés)
- Maximális adatterjedelem: 32 szó
Általános tulajdonságok
- Soros interfész csatlakoztatott pendrive-val a konfigurációs adatok mentésére
- DIP kapcsoló az adatszélesség beállításához
- A PROFIBUS PC Worx-ben történő közvetlen konfigurálása
- A folyamatváltozók bekötése kapcsolatszerkesztő segítségével
- Idegen készülékek bekötése GSD segítségével

Előnyei

  • A PROFIBUS csatlakoztatása 9 pólusú D-SUB aljzaton keresztül
  • Üzemmód DP-masterként vagy -slaveként
  • 9,6 kBit/s és 12 MBit/s közötti PROFIBUS adatátviteli sebesség
  • A PROFIBUS folyamatleképezés mérete: 48 szóig be- és kimeneti adatok (max. tíz PROFIBUS slave) vagy 56 szó (max. három PROFIBUS slave)
  • Maximum tíz DP-slave támogatása üzem közben DP-masterként
  • DP-slave-kénti üzem esetén: készülékleírás GSD fájl segítségével, forgó kódkapcsoló a PROFIBUS cím beállításához, támogatott PROFIBUS címek: 1 ... 125
  • DIP-kapcsolók az üzemmód, az indulási viselkedés, az adatszélesség és a helyi buszon az átviteli sebesség beállítására
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők
  • DP-masterkénti üzemben: a konfigurációs adatok tárolása memóriamodulon
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700630
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI153 -
GTIN 4046356598958
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 142,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés