Biztonsági modul - IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC - 2700606

Biztonsági célú digitális kimeneti modul, IP20-as védettség, a SafetyBridge rendszerhez. A modul kétcsatornás kiosztás esetén négy biztonsági digitális kimenettel, egycsatornás kiosztás esetén pedig nyolc biztonsági digitális kimenettel rendelkezik.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A biztonsági modul az Inline termékcsalád SafetyBridge rendszerbe helyezett kimeneti modulja. A biztonsági modult Inline állomás részeként egy INTERBUS-, EtherCAT®-, DeviceNet™-, CANopen®-, EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, PROFINET- vagy PROFIBUS-rendszeren belüli tetszőleges helyen lehet alkalmazni. Az átviteli sebesség a biztonsági modulon egy kapcsolóval állítható be 500 kBaud vagy 2 MBaud értékre. Egy állomáson belül egységesen ugyanazzal az átviteli sebességgel kell dolgozni. A modulnak kétcsatornás kiosztás esetén négy biztonsági digitális kimenete, vagy egycsatornás kiosztás esetén nyolc biztonsági digitális kimenete van.

Előnyei

  • A SafetyBridge protokollok generálása és felügyelete
  • A paraméterezett biztonsági logika feldolgozása
  • SIL 3 az IEC 61508 / EN 61508 szabvány szerint
  • EN 62061 szerinti SILCL 3
  • PL e az EN ISO13849-1 szabvány szerint
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700606
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA411 -
GTIN 4046356585859
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 341,100 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés