Inline funkciós kapocs - IB IL DALI/MM-PAC - 2700605

Inline, DALI-Master, Multi-master kompatibilis, beépített DALI hálózati tápegység, biztonságos galvanikus leválasztás, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline csatlakozókkal és feliratozómezőkkel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A modul Inline állomáson belüli alkalmazásra szolgál.
Ez egy multi-master működésre képes DALI master, amely az IEC 62386 (korábban IEC 60929) szabványú DALI előtétkészülékekkel ellátott lámpák vezérlésére szolgál.
A modul ezen kívül támogatja a multi-master üzemmódot is Tridonic-MSensorokkal való kommunikációhoz.
A beépített DALI busz ellátásához a modul 24 V DC tápfeszültséget igényel. Ez automatikusan, az UM potenciálrendezőn, vagy alternatívaképpen az 1 jelű csatlakozódugaszon keresztül történhet.

Előnyei

  • DALI-master integrált DALI-busztáplálással
  • 2 és 3 bájtos DALI-parancsok küldése és fogadása
  • Kikapcsolható DALI tápellátás
  • Mono- és multimódusú masterüzemmódra alkalmas
  • A DALI busz biztonságos, galvanikus leválasztása
  • A DALI busz tápfeszültség akaratlan rákapcsolása esetén is védett (250 V AC-ig).
  • Kommunikáció folyamat-adatokkal (process data)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700605
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI153 -
GTIN 4046356987103
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 180,000 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés