Inline funkciós kapocs - IB IL PM 3P/N/EF-2MBD-PAC - 2700576

Az ábrán az IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965 változat látható

Inline teljesítménymérő kapocs AC-áram közvetlen mérésére 5 A-ig, beleértve a nullavezető áramát és a külső vezetők feszültségét 400 V AC-ig (fázis/nullavezető) vagy 690 V AC-ig (fázis/fázis), teljes kiszerelés, tartozékokkal (dugaszok és feliratozómezők), átviteli sebesség 2 MBaud

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • 3 bemenet külső vezetők feszültségei számára 690 V AC-ig, közvetlen csatlakoztatás
  • 4 bemenet, 1 A AC ... 5 A AC fázisáramok és nullavezető-áramok számára
  • Szabadon triggerelhető mérési intervallumok
  • Diagnosztikai és állapotkijelzők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700576
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356916721
Vámtarifaszám 85389099

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés