Vezérlő - S-MAX 415 CE PN - 2700573

PC-platformból, PLC-ből és INTERBUS terepibusz-masterrel megvalósított megjelenítőből álló nagy teljesítményű kombináció, 15"-os kijelző, Windows CE.NET és PROFINET-Controller

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A nagy teljesítményű, S-MAX típusú kompakt vezérlők megbízható kommunikációt és nagyfokú rendelkezésre állást biztosítanak. Az alkalmazás vezérlése és szabályozása mellett a 400-as osztály kompakt vezérlőinek segítségével a folyamatok közvetlenül irányíthatók és felügyelhetők.
Az S-MAX vezérlők konvencionális, PROFINET-kompatibilis PLC-ként viselkednek, azonban egy további HMI-vel (Human Machine Interface) rendelkeznek.
Az egység nagy teljesítménye miatt átfogó automatizálási feladatok megbízható és gyors feldolgozására nyílik lehetőség.

Előnyei

  • Megjelenítő futásidő-rendszer Visu+ alkalmazáshoz (SCADA megjelenítés)
  • Színes TFT érintőképernyő
  • Integrált webkiszolgáló a WebVisit-alapú megjelenítéshez.
  • Számos kommunikációs protokoll támogatása, például SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL
  • FTP szerver
  • PROFINET vezérlő
  • INTERBUS master
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700573
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 31 (AX-2011)
GTIN 4046356085298
Vámtarifaszám 85371091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés