Biztonsági relék - PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC - 2700571

EN 574 szerinti IIIA típusú biztonsági relék kétkezes vezérlésekhez, SILCL 1, Kat. 1, PL c-ig, egyidejűség-felügyelet < 0,5 s, 2 engedélyező áramút, US = 24 V DC, dugaszolható csavaros kapocs

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • ISO 13849-1 szabvány szerinti Kat.1/PL c-ig, IEC 62061 szabvány szerinti SILCL1-ig
  • IIIA típus az EN 574 szerint
  • Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
  • 2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
  • Automatikus aktiválás
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2700571
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DNA181 -
Katalógus oldalszáma Oldal 257 (C_6_2017)
GTIN 4046356988353
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 147,300 g
Vámtarifaszám 85371098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés